Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-SGM-TH-USA
CPI-SGM-TH-USA
CPI-SGM-TH Aufnahme und Platte werden zum Aufbau von Ablagestationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
1.85
max_static_clamp_load_metric
150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Gewicht (kg)
0.84
Distributor Group - DE
Endeffektoren
cad_part_name
CPI-SGM-TH-USA
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produkt Typen
Ablage - und Orientierungsstation
DistributorGroup
End Effectors
Material
Steel
Produktreihe
Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top