Endeffektoren
Destaco’s CPI-SGM-TH Series orientation station receivers and plates are ideal for nest stations between die operations.

CPI-SGM-TH-USR

CPI-SGM-TH Aufnahme und Platte werden zum Aufbau von Ablagestationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111.0
Gewicht (lb) 3.81
max_static_clamp_load_metric 150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150.0
Gewicht (kg) 1.73
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
cad_part_name CPI-SGM-TH-USR
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
Produkt Typen Ablage - und Orientierungsstation
Material Steel
Back to Top