Endeffektoren
Destaco’s CPI-TCA-250-150 Series of T-clamps connect a 2.50” tube to a 1.50 tube.

CPI-TCA-250-150

T-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 2.50 / 1.50
Rohrdurchmesser (in) 2.50|1.50
Gewicht (lb) 2.76
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 200.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 500.0
max_static_clamp_load1_metric 271.0
Rohrkombination (mm) 63.5 / 38.1
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 1.25
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 677.0
max_static_clamp_load2_metric 677.0
Rohrdurchmesser (mm) 63.5|38.1
Produktreihe T-Klemmstücke in flacher Bauweise
Rohr Durchmesser 2,50 in / 1,50 in
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1723574987000
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen T-Klemmblock
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top