Préhenseurs
Destaco’s CPI-TCA-250-150 Series of T-clamps connect a 2.50” tube to a 1.50 tube.

CPI-TCA-250-150

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique Max 2 (ft lb) 200.0
Combinaison de tubes (in) 2.50 / 1.50
Diametre tube (in) 2.50|1.50
Charge statique Max 4 (ft lb) 500.0
Poids (lb) 2.76
Poids (kg) 1.25
Charge statique Max 1 (Nm) 271.0
Diametre tube (mm) 63.5|38.1
Combinaison de tubes (mm) 63.5 / 38.1
Charge statique Max 3 (Nm) 677.0
max_static_clamp_load2_metric 677.0
max_static_clamp_load1_metric 271.0
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Serrage-T
Taille tube 2.50 po / 1.50 po
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Pièce de serrage en T
PublishedDate 1723574987000
Back to Top