Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCA-250-250
CPI-TCA-250-250
T-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.15
Rohrkombination (in)
2.50 / 2.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
600.0
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
813.0
max_static_clamp_load_metric
813.0
Gewicht (kg)
1.43
Rohrkombination (mm)
63.5 / 63.5
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
T-Klemmblock
Produktreihe
T-Klemmstücke in flacher Bauweise
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
2,50 in / 2,50 in
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1723575048000
Back to Top