Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCA-25M-60B
CPI-TCA-25M-60B
Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.98|2.36
Gewicht (lb)
1.9
Rohrkombination (in)
0.98 / 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746
max_static_clamp_load_metric
746
Rohrkombination (mm)
25 / 60
Rohrdurchmesser (mm)
25|60
Gewicht (kg)
0.85
Produkt Typen
Winkelstück
Rohr Durchmesser
B-45 Profil / B-45 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top