CPI-TCA-25M-60B
CPI-TCA-25M-60B
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
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
1.9
Charge statique max (ft lb)
550
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 2.36
Diametre tube (in)
0.98|2.36
Diametre tube (mm)
25|60
Combinaison de tubes (mm)
25 / 60
Charge statique max (Nm)
746
max_static_clamp_load_metric
746
Poids (kg)
0.85
Taille tube
25 mm / 60B
Gammes de produits
Support de Serrage-T BodyBuilder™
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en T
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top