Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCA-30B-60B
CPI-TCA-30B-60B
Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
2.7
Rohrdurchmesser (in)
1.18|2.36
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
Rohrkombination (in)
1.18 / 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
Rohrdurchmesser (mm)
30|60
Rohrkombination (mm)
30 / 60
max_static_clamp_load_metric
746.0
Gewicht (kg)
1.23
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil / B-45 Profil
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
klemmstück
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Back to Top