CPI-TCA-30B-60B
CPI-TCA-30B-60B
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
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
Charge statique max (ft lb)
550.0
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 2.36
Diametre tube (in)
1.18|2.36
Poids (lb)
2.7
max_static_clamp_load_metric
746.0
Charge statique max (Nm)
746.0
Combinaison de tubes (mm)
30 / 60
Diametre tube (mm)
30|60
Poids (kg)
1.23
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Gammes de produits
Support de Serrage-T BodyBuilder™
Taille tube
30B / 60B
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en T
Back to Top