Endeffektoren
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (45mm to 30mm)

CPI-TCA-45B-30B

Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77|1.18
Rohrkombination (in) 1.77 / 1.18
Gewicht (lb) 2.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 350.0
Rohrdurchmesser (mm) 45|30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 475.0
Gewicht (kg) 0.91
Rohrkombination (mm) 45 / 30
max_static_clamp_load_metric 475.0
Produktreihe BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-45 Profil / B-60 Profil
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen klemmstück
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top