Préhenseurs
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (45mm to 30mm)

CPI-TCA-45B-30B

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.0
Combinaison de tubes (in) 1.77 / 1.18
Charge statique max (ft lb) 350.0
Diametre tube (in) 1.77|1.18
Poids (kg) 0.91
max_static_clamp_load_metric 475.0
Charge statique max (Nm) 475.0
Combinaison de tubes (mm) 45 / 30
Diametre tube (mm) 45|30
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Support de Serrage-T BodyBuilder™
Taille tube 45B / 30B
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Type de produit Pièce de serrage en T
Back to Top