Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCA-45B-60B
CPI-TCA-45B-60B
Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
2.7
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Rohrkombination (in)
1.77 / 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Rohrkombination (mm)
45 / 60
Gewicht (kg)
1.21
max_static_clamp_load_metric
746.0
Produktreihe
BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
klemmstück
Rohr Durchmesser
B-60 Profil / B-30 Profil
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top