Préhenseurs
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (45mm to 60mm)

CPI-TCA-45B-60B

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.7
Charge statique max (ft lb) 550.0
Diametre tube (in) 1.77|2.36
Combinaison de tubes (in) 1.77 / 2.36
Combinaison de tubes (mm) 45 / 60
max_static_clamp_load_metric 746.0
Charge statique max (Nm) 746.0
Diametre tube (mm) 45|60
Poids (kg) 1.21
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Support de Serrage-T BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 45B / 60B
Type de produit Pièce de serrage en T
Matériel Aluminum
Back to Top