Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCA-60B-25M
CPI-TCA-60B-25M
Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550
Rohrkombination (in)
2.36 / 0.98
Gewicht (lb)
2.8
Rohrdurchmesser (in)
2.36|0.98
Gewicht (kg)
1.25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746
max_static_clamp_load_metric
746
Rohrkombination (mm)
60 / 25
Rohrdurchmesser (mm)
60|25
Produkt Typen
klemmstück
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm / B-60 Profil
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top