CPI-TCA-60B-25M
CPI-TCA-60B-25M
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
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
2.8
Charge statique max (ft lb)
550
Combinaison de tubes (in)
2.36 / 0.98
Diametre tube (in)
2.36|0.98
Poids (kg)
1.25
max_static_clamp_load_metric
746
Diametre tube (mm)
60|25
Charge statique max (Nm)
746
Combinaison de tubes (mm)
60 / 25
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en T
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60B / 25 mm
Gammes de produits
Support de Serrage-T BodyBuilder™
Back to Top