Endeffektoren
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (60mm to 45mm)

CPI-TCA-60B-45B

Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 550.0
Rohrkombination (in) 2.36 / 1.77
Rohrdurchmesser (in) 2.36|1.77
Gewicht (lb) 3.2
Gewicht (kg) 1.45
Rohrkombination (mm) 60 / 45
Rohrdurchmesser (mm) 60|45
max_static_clamp_load_metric 746.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 746.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-60 Profil / 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen klemmstück
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top