Préhenseurs
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (60mm to 45mm)

CPI-TCA-60B-45B

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 2.36 / 1.77
Poids (lb) 3.2
Diametre tube (in) 2.36|1.77
Charge statique max (ft lb) 550.0
max_static_clamp_load_metric 746.0
Diametre tube (mm) 60|45
Poids (kg) 1.45
Combinaison de tubes (mm) 60 / 45
Charge statique max (Nm) 746.0
Type de produit Pièce de serrage en T
Taille tube 60B / 45B
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Support de Serrage-T BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top