Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCA-60B-60B
CPI-TCA-60B-60B
Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
2.36 / 2.36
Gewicht (lb)
3.9
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (kg)
1.77
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
max_static_clamp_load_metric
746.0
Rohrkombination (mm)
60 / 60
Rohrdurchmesser (mm)
60
Rohr Durchmesser
25 mm / B-45 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
CN
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
klemmstück
Material
Aluminum
Back to Top