Préhenseurs
TCA - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp  (60mm to 60mm)

CPI-TCA-60B-60B

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36
Combinaison de tubes (in) 2.36 / 2.36
Charge statique max (ft lb) 550.0
Poids (lb) 3.9
Charge statique max (Nm) 746.0
Diametre tube (mm) 60
max_static_clamp_load_metric 746.0
Combinaison de tubes (mm) 60 / 60
Poids (kg) 1.77
Gammes de produits Support de Serrage-T BodyBuilder™
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 60B / 60B
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Type de produit Pièce de serrage en T
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top