Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-TCA-60M-40M
CPI-TCA-60M-40M
T-Klemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
2.50 / 2.36
Rohrdurchmesser (in)
2.36|2.5
Gewicht (lb)
2.89
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
500.0
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (mm)
60|40
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
677.0
Rohrkombination (mm)
60 / 40
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
1.31
max_static_clamp_load1_metric
677.0
max_static_clamp_load2_metric
271.0
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Produktreihe
T-Klemmstücke in flacher Bauweise
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
T-Klemmblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
60 mm / 40 mm
Material
Aluminum
PublishedDate
1723575301000
Back to Top