Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-TCA-60M-40M
CPI-TCA-60M-40M
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique Max 2 (ft lb)
500.0
Diametre tube (in)
2.36|2.5
Poids (lb)
2.89
Combinaison de tubes (in)
2.50 / 2.36
Charge statique Max 4 (ft lb)
200.0
Charge statique Max 3 (Nm)
271.0
Diametre tube (mm)
60|40
max_static_clamp_load1_metric
677.0
Combinaison de tubes (mm)
60 / 40
max_static_clamp_load2_metric
271.0
Poids (kg)
1.31
Charge statique Max 1 (Nm)
677.0
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage en T
Taille tube
60 mm / 40 mm
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1723575301000
Gammes de produits
Serrage-T
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top