Endeffektoren
TCAM - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp (30mm to 30mm Micro)

CPI-TCAM-30B-30B-M

Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Rohrkombination (in) 1.18 / 1.18
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 75
Gewicht (lb) 1
Rohrkombination (mm) 30 / 30
max_static_clamp_load_metric 102
Gewicht (kg) 0.45
Rohrdurchmesser (mm) 30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 102
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Produktreihe BodyBuilder™ Achteckige T-Klemmstück-Adapterbaugruppen – Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-30 Profil / B-60 Profil
Produkt Typen klemmstück
Back to Top