Préhenseurs
TCAM - Low Profile Transition Bracket, T-Clamp (30mm to 30mm Micro)

CPI-TCAM-30B-30B-M

La pince de fixation de bras angulaire permet de fixer (2) des bras d'extrusion de 30 mm alignés à un angle de 45 °
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1
Diametre tube (in) 1.18
Combinaison de tubes (in) 1.18 / 1.18
Charge statique max (ft lb) 75
Poids (kg) 0.45
Diametre tube (mm) 30
Combinaison de tubes (mm) 30 / 30
Charge statique max (Nm) 102
max_static_clamp_load_metric 102
Gammes de produits Support de Serrage-T BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Taille tube 30B / 30B
Type de produit Pièce de serrage en T
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top