Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-THM-250-SVP
CPI-THM-250-SVP
Rohrklemme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Gewicht (lb)
0.9
Gewicht (kg)
0.408
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Produkt Typen
Rohrklemme
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Lagerungslösungen für Rund-Toolings
PublishedDate
1675367430000
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
2,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top