Endeffektoren
Destaco’s CPI-THM-250-POST Series of single mushroom tool holders are designed for 2.50” tubes.

CPI-THM-60-POST

Rohrklemme
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (lb) 1.1
Gewicht (kg) 0.5
Rohrdurchmesser (mm) 60
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 60 mm
Produktreihe Lagerungslösungen für Rund-Toolings
Produkt Typen Rohrklemme
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1675367486000
Back to Top