Endeffektoren
WTTB - World Tool Bayonet

CPI-WTTB-RDC-A6-EL10-25-64

WTTB - World Tool Bayonet
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 64.0
Gewicht (lb) 17.6
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Länge (mm) 1626.0
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
Gewicht (kg) 8.0
Produkt Typen World Adapter
Produktreihe Universalwerkzeugbajonette
Rohr Durchmesser 2,50 in
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1683651327000
Back to Top