Préhenseurs
WTTB - World Tool Bayonet

CPI-WTTB-RDC-A6-EL10-25-64

L'ergot pour outil universel WTTB est un bras conique avec un ergot intégré pour un boîtier à déconnexion rapide de la série 60
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.50
Poids (lb) 17.6
Longueur (in) 64.0
Poids (kg) 8.0
Diametre tube (mm) 63.5
Longueur (mm) 1626.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit World Tool Boom
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
PublishedDate 1683651327000
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 2.50 po
Gammes de produits Outillage Léger Outil Universel Bras Coniques
Back to Top