Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-WTTB-RDC-A6-EL10-60-2000
CPI-WTTB-RDC-A6-EL10-60-2000
WTTB - World Tool Bayonet
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
20.5
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (in)
78.74
Rohrdurchmesser (mm)
60
Gewicht (kg)
9.3
Länge (mm)
2000.0
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651327000
Produkt Typen
World Adapter
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Universalwerkzeugbajonette
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
60 mm
Back to Top