CPI-WTTB-RDC-A6-EL10-60-2000
CPI-WTTB-RDC-A6-EL10-60-2000
L'ergot pour outil universel WTTB est un bras conique avec un ergot intégré pour un boîtier à déconnexion rapide de la série 60
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
Diametre tube (in)
2.36
Poids (lb)
20.5
Longueur (in)
78.74
Poids (kg)
9.3
Longueur (mm)
2000.0
Diametre tube (mm)
60
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
World Tool Boom
Gammes de produits
Outillage Léger Outil Universel Bras Coniques
Taille tube
60 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1683651327000
Back to Top