Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
DGC-25
DGC-25
Serie von zwei Backen Großhub- Parallelgreifern mit Federkraftunterstützung. Fünf Modelle erhältlich. Gesamthub variiert von 20 mm bis 60 mm, bei Greifkräften zwischen 106Lbs[406N] und 521Lbs[2318N].
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
106.0
Maximale Fingerlänge (in)
2.5
Gewicht (lb)
0.77
Druckbereich (psi)
45-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Zylinder Durchmesser (in)
1.34
Hub (in)
0.787
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.35
Greifkraft (N)
474.0
Maximale Fingerlänge (mm)
64.0
accuracy_mm_metric
0.02
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.01
Zylinder Durchmesser (mm)
34
Hub (mm)
20.0
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PublishedDate
1723731170000
Produktfunktion
Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.2
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.77
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.3500
Federunterstützung
Ja
Anzahl der Spannbacken
2.0
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Direktverbindung
Ja
Produkt Typen
Zwei Backen Präzisions Parallelgreifer, Federkraftsicherung
Sonderausführung
Präzision
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Produktreihe
DGC
Back to Top