Robohand Pinces
Destaco’s G-122-45 Series of variable stroke, straight line action clamps feature a through-hole mount body, fixed plunger clamping capability, and red handle.

DGC-25

Pinces parallèles 2 mors grande course. La gamme est composée de 5 modèles. Course totale de 20 à 60mm et force de 356 à 1738N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 45-100 psi
Poids (lb) 0.77
Répétabilité (+-in) 0.0005
Longueur doigts maxi (in) 2.5
Alesage cylindre (in) 1.34
Course (in) 0.787
Force de serrage (lbf) 106.0
Imperial or Metric Product Impérial
Course (mm) 20.0
Longueur doigts maxi (mm) 64.0
accuracy_mm_metric 0.02
Force de serrage (N) 474.0
Poids (kg) 0.35
Répétabilité (+-mm) 0.01
Alesage cylindre (mm) 34
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.77
Assistance ressorts Oui
Direct Connect Oui
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.3500
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
PublishedDate 1723731170000
Fonction de produit Solutions de Pince
nombre de mors 2.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Gammes de produits DGC
Caractéristiques spéciales Précision
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top