Robohand Greifer
Destaco’s G-122-45 Series of variable stroke, straight line action clamps feature a through-hole mount body, fixed plunger clamping capability, and red handle.

DGC-65

Serie von zwei Backen Großhub- Parallelgreifern mit Federkraftunterstützung. Fünf Modelle erhältlich. Gesamthub variiert von 20 mm bis 60 mm, bei Greifkräften zwischen 106Lbs[406N] und 521Lbs[2318N].
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 2.5
Druckbereich (psi) 45-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Gewicht (lb) 2.87
Hub (in) 1.575
Zylinder Durchmesser (in) 1.85
Greifkraft (lbf) 179.0
Zylinder Durchmesser (mm) 47
Maximale Fingerlänge (mm) 64.0
Greifkraft (N) 796.0
Gewicht (kg) 1.3
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.01
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
accuracy_mm_metric 0.02
Hub (mm) 40.0
Produktreihe DGC
Federunterstützung Ja
PublishedDate 1723732310000
Produkt Typen Zwei Backen Präzisions Parallelgreifer, Federkraftsicherung
Sonderausführung Präzision
PRODUCT_WEIGHT_KG 1.3000
PRODUCT_WEIGHT_LBS 2.87
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produktfunktion Greifen
Direktverbindung Ja
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.35
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Back to Top