Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DGC-65
DGC-65
Pinces parallèles 2 mors grande course. La gamme est composée de 5 modèles. Course totale de 20 à 60mm et force de 356 à 1738N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.575
Répétabilité (+-in)
0.0005
Alesage cylindre (in)
1.85
Longueur doigts maxi (in)
2.5
Force de serrage (lbf)
179.0
Pressure Range (psi)
45-100 psi
Poids (lb)
2.87
Poids (kg)
1.3
Force de serrage (N)
796.0
Répétabilité (+-mm)
0.01
Longueur doigts maxi (mm)
64.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Course (mm)
40.0
Alesage cylindre (mm)
47
accuracy_mm_metric
0.02
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
PRODUCT_WEIGHT_LBS
2.87
Assistance ressorts
Oui
Caractéristiques spéciales
Précision
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Gammes de produits
DGC
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.35
nombre de mors
2.0
PublishedDate
1723732310000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Direct Connect
Oui
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.3000
Back to Top