Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLB-06M-L
DLB-06M-L
DLB - DirectConnect Basis-Lineareinheit mit integriertem Zylinder
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.71
Hub (in)
2.953
Wellendurchmesser (in)
0.236
Max. Lastmoment (in-lbs)
15.0
Kraft (lbf)
20.0
Werkstückgewicht (lb)
3.1
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Schubkraft (lbf)
20.0
Zylinder Durchmesser (in)
0.563
Max. Lastmoment (Nm)
1.7
Max. Luftdruck (bar)
7.0
Gewicht (kg)
0.32
Zylinder Durchmesser (mm)
14.29
Werkstückgewicht (kg)
1.4
Schubkraft (N)
89.0
Hub (mm)
75.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Kraft (N)
89.0
Wellendurchmesser (mm)
6.0
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Direktverbindung
Ja
Produktreihe
DLB
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-B_L_Maintenance.pdf
PublishedDate
1723733694324
Produkt Typen
Lineareinheit
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Produktzubehör
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-030
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-0623
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-007
#10-32 Durchflusskontrolle (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top