Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s DLB-12M-B Series of internally powered linear base slides are compact models that can be easily assembled and mounted.

DLB-06M-L

Ces tables de translation à vérin intégré permettent un gain de place de 50% par rapport aux unités à vérin extérieur. Elles sont disponibles en diverses courses et tailles. Le montage Directconnect permet un assemblage aisé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre de l'arbre (in) 0.236
Course (in) 2.953
force de poussée (lbf) 20.0
Force (lb) 20.0
Charge (lb) 3.1
Alesage cylindre (in) 0.563
Moment maxi (in-lbs) 15.0
Poids (lb) 0.71
Pression air maxi (PSI) 100.0
Moment maxi (Nm) 1.7
Imperial or Metric Product Version métrique
Poids (kg) 0.32
Charge (kg) 1.4
Force (kg) 89.0
Pression air maxi (bar) 7.0
force de poussée (N) 89.0
Course (mm) 75.0
Alesage cylindre (mm) 14.29
Diametre de l'arbre (mm) 6.0
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PublishedDate 1723733694324
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-B_L_Maintenance.pdf
Direct Connect Oui
Gammes de produits DLB
Type de produit Vérin intégré
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Accessoires de produit
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-030
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
DLT-0623
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-007
Contrôles du débit tube diam. ext. #10-32 à 1/4"
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top