Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLB-25M-L
DLB-25M-L
DLB - DirectConnect Basis-Lineareinheit mit integriertem Zylinder
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schubkraft (lbf)
126.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Gewicht (lb)
21.4
Max. Lastmoment (in-lbs)
1200.0
Kraft (lbf)
126.0
Werkstückgewicht (lb)
99.7
Hub (in)
6.89
Wellendurchmesser (in)
0.984
Max. Lastmoment (Nm)
133.5
Werkstückgewicht (kg)
45.3
Wellendurchmesser (mm)
25.0
Max. Luftdruck (bar)
7.0
Zylinder Durchmesser (mm)
38.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Gewicht (kg)
9.7
Kraft (N)
560.0
Hub (mm)
175.0
Schubkraft (N)
560.0
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-B_L_Maintenance.pdf
Produkt Typen
Lineareinheit
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate
1709328330000
Produktreihe
DLB
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Direktverbindung
Ja
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktzubehör
DLT-1023
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-105
Zylinder-Dichtungssatz (Buna-N)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-046
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 300mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-045
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 160mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-040
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 12in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-029
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-039
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 6in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-105V
Zylinder-Dichtungssatz (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top