Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s DLB-12M-B Series of internally powered linear base slides are compact models that can be easily assembled and mounted.

DLB-25M-L

Ces tables de translation à vérin intégré permettent un gain de place de 50% par rapport aux unités à vérin extérieur. Elles sont disponibles en diverses courses et tailles. Le montage Directconnect permet un assemblage aisé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression air maxi (PSI) 100.0
Force (lb) 126.0
Moment maxi (in-lbs) 1200.0
Diametre de l'arbre (in) 0.984
Charge (lb) 99.7
force de poussée (lbf) 126.0
Course (in) 6.89
Poids (lb) 21.4
Alesage cylindre (in) 1.5
Force (kg) 560.0
Course (mm) 175.0
force de poussée (N) 560.0
Charge (kg) 45.3
Moment maxi (Nm) 133.5
Poids (kg) 9.7
Diametre de l'arbre (mm) 25.0
Pression air maxi (bar) 7.0
Imperial or Metric Product Version métrique
Alesage cylindre (mm) 38.1
Type de produit Vérin intégré
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Positionneur Linéaire
PublishedDate 1709328330000
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-B_L_Maintenance.pdf
Gammes de produits DLB
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Direct Connect Oui
Accessoires de produit
DLT-1023
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-105
Kit de joints de cylindre (Buna-N)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-046
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 300mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-045
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 160mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-040
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 12 po)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-029
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-039
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 6 po)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-105V
Kit de joints de cylindre (Viton)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top