Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-12M-25

DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.81
Werkstückgewicht (lb) 4
Kraft (lbf) 51
Gewicht (lb) 1.18
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in) 0.0001
Schubkraft (lbf) 31
Hub (in) 1
Max Hub (in) 1
Druckbereich (bar) 20-100 psi
Hub (mm) 25
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm) 0.005
Kraft (N) 230
Schubkraft (N) 138
Gewicht (kg) 0.54
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Zylinder Durchmesser (mm) 20.7
Werkstückgewicht (kg) 1.81
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate 1709328280000
Max. Leistung (Watt) 25.4
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek) 0.14
Produktreihe DLM
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Sonderausführung für hohe Momentaufnahme (Option -D)
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Direktverbindung Ja
Back to Top