Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-12M-25

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.18
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.0001
Alesage cylindre (in) 0.81
Course (in) 1
Force (lb) 51
Course max (in) 1
force de poussée (lbf) 31
Charge (lb) 4
Alesage cylindre (mm) 20.7
Poids (kg) 0.54
Force (kg) 230
Pressure Range (bar) 20-100 psi
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.005
force de poussée (N) 138
Charge (kg) 1.81
Course (mm) 25
Imperial or Metric Product Version métrique
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits DLM
PublishedDate 1709328280000
Caractéristiques spéciales High Moment Capacity
Puissance max (Watts) 25.4
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Direct Connect Oui
Temps de cycle pour 25mm 0.14
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Back to Top