Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-12M-50

DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.81
Hub (in) 2.0
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in) 0.0001
Gewicht (lb) 1.43
Werkstückgewicht (lb) 4.0
Kraft (lbf) 51.0
Schubkraft (lbf) 31.0
Max Hub (in) 2.0
Werkstückgewicht (kg) 1.81
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Zylinder Durchmesser (mm) 20.7
Gewicht (kg) 0.82
Kraft (N) 230.0
Schubkraft (N) 138.0
Druckbereich (bar) 20-100 psi
Hub (mm) 50.0
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm) 0.005
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Direktverbindung Ja
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek) 0.14
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe DLM
Sonderausführung für hohe Momentaufnahme (Option -D)
PublishedDate 1709328280000
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Max. Leistung (Watt) 50.8
Back to Top