Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-12M-50

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
force de poussée (lbf) 31.0
Course max (in) 2.0
Course (in) 2.0
Alesage cylindre (in) 0.81
Poids (lb) 1.43
Précision linéaire pour course de 1" (±in) 0.0001
Force (lb) 51.0
Charge (lb) 4.0
Alesage cylindre (mm) 20.7
Pressure Range (bar) 20-100 psi
Force (kg) 230.0
force de poussée (N) 138.0
Imperial or Metric Product Version métrique
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm) 0.005
Charge (kg) 1.81
Course (mm) 50.0
Poids (kg) 0.82
Gammes de produits DLM
Puissance max (Watts) 50.8
Caractéristiques spéciales High Moment Capacity
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1709328280000
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle pour 25mm 0.14
Direct Connect Oui
Back to Top