Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLM Series of slides offer up to 8 position sensing options and adjustable precision stops.

DLM-12M-75

DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Schubkraft (lbf) 31.0
Gewicht (lb) 1.8
Werkstückgewicht (lb) 4.0
Max Hub (in) 3.0
Kraft (lbf) 51.0
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in) 0.0001
Hub (in) 3.0
Zylinder Durchmesser (in) 0.81
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm) 0.005
Druckbereich (bar) 20-100 psi
Hub (mm) 75.0
Werkstückgewicht (kg) 1.81
Schubkraft (N) 138.0
Kraft (N) 230.0
Zylinder Durchmesser (mm) 20.7
Gewicht (kg) 1.82
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Direktverbindung Ja
Max. Leistung (Watt) 75.0
Produktreihe DLM
PublishedDate 1709328282000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung für hohe Momentaufnahme (Option -D)
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek) 0.14
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Back to Top