Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLM-12M-75
DLM-12M-75
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force (lb)
51.0
Alesage cylindre (in)
0.81
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.0001
force de poussée (lbf)
31.0
Poids (lb)
1.8
Course max (in)
3.0
Course (in)
3.0
Charge (lb)
4.0
Poids (kg)
1.82
Pressure Range (bar)
20-100 psi
Course (mm)
75.0
Alesage cylindre (mm)
20.7
Charge (kg)
1.81
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.005
Imperial or Metric Product
Version métrique
Force (kg)
230.0
force de poussée (N)
138.0
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Puissance max (Watts)
75.0
Caractéristiques spéciales
High Moment Capacity
PublishedDate
1709328282000
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Direct Connect
Oui
Gammes de produits
DLM
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Temps de cycle pour 25mm
0.14
Back to Top