Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
Destaco’s DLT-10-B Series of block style thrusters are lightweight models with optional mounting flange.

DLT-10M-B

DLT-B - DirectConnect Linearantrieb mit integriertem Zylinder
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Max.Vertikal -Bewegung (in-lbs) 25
Max. Luftdruck (PSI) 100
Schubkraft (lbf) 35
Kraft (lbf) 35
Werkstückgewicht (lb) 15
Wellendurchmesser (in) 0.375
B - Gehäuse Größe (in) 3.5
Hub (in) 1.969
Schubkraft (N) 155
Wellendurchmesser (mm) 9.5
Werkstückgewicht (kg) 6.8
Gewicht (kg) 0.82
Zylinder Durchmesser (mm) 19.05
B - Gehäuse Größe (mm) 88.9
Zölliges oder metrisches Produkt Metrische Ausführung
Hub (mm) 50
Max. Luftdruck (bar) 7
Max.Vertikal -Bewegung (Nm) 2.82
Kraft (N) 155
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLT-B_E_L_Maintenance.pdf
Produkt Typen Linearantrieb
Direktverbindung Ja
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe DLT-B
PublishedDate 1709328302000
Produktzubehör
OTAL-037
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 2in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-044
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 80mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-043
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 50mm)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-100
Zylinder-Dichtungssatz (Buna-N)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OTAL-038
G1/8 Teleskopische Luftleitungen (bis zu 3in)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
DLT-1023
Urethan-Stoßfänger/Anschlagmanschetten-Kit
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSAK-055
Universelles Montagekit (Anschlag/Stoß)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-100V
Zylinder-Dichtungssatz (Viton)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SHOK-028
Stoßdämpfer
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-007
#10-32 Durchflusskontrolle (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top