Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-047M-019

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 14
accuracy_in_english 0.002
Zylinder Durchmesser (in) 0.469
Maximale Fingerlänge (in) 3
Hub (in) 0.19
Gewicht (lb) 0.186
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Druckbereich (psi) 20-100
Gewicht (kg) 0.08
Maximale Fingerlänge (mm) 76
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Greifkraft (N) 62
Hub (mm) 4.8
Druckbereich (bar) 1.5-7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 11.9
accuracy_mm_metric 0.05
Federunterstützung Nein
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schutzklasse IP66
Produktfunktion Greifen
Backen Betrieb synchronisiert
Produktreihe DPDL
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Direktverbindung Ja
Anzahl der Spannbacken 2
Back to Top