Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-047M-019

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 14
Pressure Range (psi) 20-100
Course (in) 0.19
Longueur doigts maxi (in) 3
Alesage cylindre (in) 0.469
accuracy_in_english 0.002
Poids (lb) 0.186
Répétabilité (+-in) 0.001
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 62
Longueur doigts maxi (mm) 76
Pressure Range (bar) 1.5-7
Alesage cylindre (mm) 11.9
Course (mm) 4.8
Poids (kg) 0.08
accuracy_mm_metric 0.05
Mouvement mors Synchrone
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits DPDL
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Direct Connect Oui
Assistance ressorts Non
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Classe de protection IP66
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
nombre de mors 2
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top