Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-047M-025

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.186
Druckbereich (psi) 20-100
accuracy_in_english 0.002
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 0.25
Maximale Fingerlänge (in) 3
Zylinder Durchmesser (in) 0.469
Greifkraft (lbf) 14
Maximale Fingerlänge (mm) 76
accuracy_mm_metric 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Greifkraft (N) 62
Druckbereich (bar) 1.5-7
Gewicht (kg) 0.08
Zylinder Durchmesser (mm) 11.9
Hub (mm) 6.4
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken 2
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Direktverbindung Ja
Produktreihe DPDL
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
Schutzklasse IP66
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Nein
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Produkt Typen Parallelgreifer
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Back to Top