Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-047M-038

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.469
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Gewicht (lb) 0.186
accuracy_in_english 0.002
Druckbereich (psi) 20-100
Greifkraft (lbf) 14
Hub (in) 0.38
Maximale Fingerlänge (in) 3
Maximale Fingerlänge (mm) 76
accuracy_mm_metric 0.05
Druckbereich (bar) 1.5-7
Greifkraft (N) 62
Hub (mm) 9.5
Gewicht (kg) 0.08
Zylinder Durchmesser (mm) 11.9
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produktfunktion Greifen
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Direktverbindung Ja
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Produkt Typen Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Federunterstützung Nein
Backen Betrieb synchronisiert
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
Anzahl der Spannbacken 2
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe DPDL
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schutzklasse IP66
Back to Top