Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-047M-038

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
accuracy_in_english 0.002
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 0.186
Course (in) 0.38
Pressure Range (psi) 20-100
Longueur doigts maxi (in) 3
Alesage cylindre (in) 0.469
Force de serrage (lbf) 14
Pressure Range (bar) 1.5-7
Alesage cylindre (mm) 11.9
accuracy_mm_metric 0.05
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.08
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 76
Force de serrage (N) 62
Course (mm) 9.5
Mouvement mors Synchrone
Direct Connect Oui
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
nombre de mors 2
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Classe de protection IP66
Assistance ressorts Non
Gammes de produits DPDL
Back to Top