Robohand Greifer
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-056M-038

DIRECTCONNECT Backen Langhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 3
Hub (in) 0.38
Druckbereich (psi) 20-100
Gewicht (lb) 0.315
accuracy_in_english 0.002
Greifkraft (lbf) 22
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 0.563
Hub (mm) 9.5
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Greifkraft (N) 98
Maximale Fingerlänge (mm) 76
Druckbereich (bar) 1.5-7
Gewicht (kg) 0.14
accuracy_mm_metric 0.05
Zylinder Durchmesser (mm) 14.3
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung Nein
Anzahl der Spannbacken 2
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schutzklasse IP66
Direktverbindung Ja
Backen Betrieb synchronisiert
Sonderausführung Backenabdichtung (Optional)
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe DPDL
Produktfunktion Greifen
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top